Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7G

Moduli elettrici: X7G

Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  X7G
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo passante a linea singola con connettori SHV.
  • Connettore isolato.

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio e Delrin
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Ampere/2000VAC
Peso del lato master 0.175 kg
Peso lato utensile 0.135 kg
Numero di pin totali 1
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo X7G Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-X7G-T Modulo utensile ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla terra del robot
9120-X7G-M Modulo master ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla massa del robot
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7GLA-T Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato
Cavalletto portautensili 9120-X7GL-M Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato
Cavalletto portautensili 9120-X7G-M Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato
Cavalletto portautensili 9120-X7G-T Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.