Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7SC

Moduli elettrici: X7SC

Modulo per cavo triax con connettore jack dritto Bulkhead

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  X7SC
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore Triax a 3 poli per montaggio su PCB.
  • 3 Ampere di corrente massima attraverso la sonda a molla centrale.
  • 400 VRMS per il connettore.

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Ampere di corrente massima attraverso la sonda a molla centrale.
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.16 kg
Numero di pin totali 3
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo X7SC Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-XSC-T X7SC Gruppo coperchio protettivo, lato utensile
9120-X7SC-M Modulo master per cavo triax con connettore jack dritto da incasso
9120-X7SC-T Modulo utensile per cavo triax con connettore jack dritto Bulkhead
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7SC-M Modulo cavo triax con connettore jack dritto Bulkhead – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-X7SC-T Modulo per cavo triax con connettore jack dritto Bulkhead – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-XSC-T Gruppo coperchio protettivo X7SC – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.