Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Master e Tool utilizzano alloggiamenti girevoli di tipo G.
- Connettori Lemo ad alta tensione su Master e Tool.
- Stesso blocco di pin utilizzato su XG7G (cioè, conduttore centrale con anello di schermatura a molla)
Materiali
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alloggiamenti in alluminio
- Dielettrico in Teflon
- Guarnizioni in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 4 A, 1,4 kV max |
Peso del lato master | 0.13 kg |
Peso lato utensile | 0.12 kg |
Numero di pin totali | 1 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-XG7GLA-T
- 9120-XG7GL-M
- 9120-XG7GL-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-XG7GLA-T | Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato alla custodia girevole serie G |
|
![]() |
9120-XG7GL-M | Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato alla custodia girevole serie G |
|
![]() |
9120-XG7GL-T | Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo maschio per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato all’alloggiamento girevole della serie G – Lato utensile |
|