Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Modulo passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DT2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli di segnale discreto DT2 consentono al cliente di fornire alimentazione ausiliaria e segnali EtherNet/IP agli I/O a valle nelle applicazioni Utility Coupler. Il DT2 supporta le applicazioni EtherNet/IP Quick Connect.
  • Sul modulo Master e sul modulo Tool sono presenti connettori D-Coded M12 per l’interfaccia di comunicazione EtherNet/IP con i dispositivi di fine braccio.
  • sui moduli Master e Tool sono presenti connettori Mini Fast a 4 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco di pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Passaggio di alimentazione – 8 Amp/12-30VDC
Passaggio del segnale – 3 Amp/250V massimo
Peso del lato master 0.95 kg
Peso lato utensile 0.66 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DT2 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DT2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DT2-T Strumento DT2 Modulo passante per Ethernet
9121-DT2-M Modulo master passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione ausiliario per applicazioni con accoppiatori di utilità
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DT2-M Modulo passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione ausiliaria per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per i circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. 2) Connettori M12 a 4 pin per il segnale del timer di connessione rapida Ethernet/IP e per il controllo della prevenzione degli archi applicato ai circuiti di alimentazione ausiliari. Commutato, Aux. Non commutato – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-DT2-T Modulo passante EtherNet/IP con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, connettore femmina mini a 4 pin per circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Supporta la prevenzione dell’arco elettrico sul lato master e utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.