Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I connettori X-code M12 a 8 pin plug-and-play per cavi Ethernet industriali Cat6/Cat6a consentono di risparmiare tempo durante l’integrazione, senza dover spellare, crimpare o saldare.
- L’uscita del cavo configurabile tra le posizioni radiali di -90°, 0° e +90° consente all’utente di ottimizzare la vestizione e l’instradamento dei cavi per ridurne la tensione e massimizzare il tempo di attività del sistema.
- Fino a 1 milione di cicli di accoppiamento per eccellere in settori avanzati come quello automobilistico, aerospaziale, dei test e altri ancora.
- Compatibilità con i dispositivi di cambio utensili QC standard e per impieghi gravosi e con gli accoppiatori di utilità ATI per la standardizzazione dei moduli.
- Supporta Power over Ethernet (PoE), Classe III.
- Protezione IP65 quando accoppiato.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio placcato.
- Blocco pin e adattatore di montaggio in acetale.
- Contatti placcati in metallo prezioso.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Potenza: 0,6 A / 60 V Segnale: 10 Gbps / CAT6A |
| Peso del lato master | 0.113 kg |
| Peso lato utensile | 0.109 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato X, disegno cliente | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-GBX-M | modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato a X, master |
| 9120-GBX-T | modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato X, strumento |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato X |
|
|
9120-GBX-M | modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato X |
|
|
9120-GBX-T | modulo passante 10 Gigabit Ethernet, M12 codificato X |
|