Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE8

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE8

Modulo elettrico Ethernet tipo K (presa M12 a 4 pin con codice D) e alimentazione (presa M8 a 4 pin)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  KE8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 4 pin – Ethernet, 4 pin – Alimentazione.
  • capacità 4 Amp/125 VCA.
  • Ethernet – Presa Ethernet M12, 4 pin, codificata D.
  • Alimentazione – Presa M8, 4 pin.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo pregiato sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/125VAC
Peso del lato master 0.17 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 8
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo KE8 Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-KE8-M Modulo elettrico Ethernet tipo K (presa M12 a 4 pin con codice D) e alimentazione (presa M8 a 4 pin)
Cavalletto portautensili 9120-KE8-T Modulo elettrico Ethernet tipo K (presa M12 a 4 pin con codice D) e alimentazione (presa M8 a 4 pin)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.