Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo elettrico per il passaggio di segnali Ethernet 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliaria.
- Per applicazioni che richiedono il passaggio di un cavo Ethernet industriale Cat5e.
- Connettore Ethernet schermato M12 femmina a 4 pin con codifica D.
- Connettore di alimentazione non schermato M12, 4 pin +FE codificato L.
- Contatti a prova di dito sul lato Master.
- Classe di protezione IPX5 se accoppiato.
- Supporta lo standard PoE+ Power over Ethernet.
Materiali
- Alloggiamento in acetale riempito di vetro
- Piastre di copertura in alluminio anodizzato
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnale (.6Amp/60V max.) Alimentazione (4Amp/63VDC max.) |
| Peso del lato master | 0.07kg |
| Peso lato utensile | 0.06kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-ME10-M | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12, lato master |
| 9120-ME10-T | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12, lato utensile |
| 9120-ME10A-M | Modulo elettrico ME10A, codice D M8, codice A M8, lato master |
| 9120-ME10A-T | Modulo elettrico ME10A, codice D M8, codice A M8, lato utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-ME10A-M
- 9120-ME10A-T
- 9120-ME10-M
- 9120-ME10-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ME10A-M | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12 |
|
|
9120-ME10A-T | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12 |
|
|
9120-ME10-M | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12 |
|
|
9120-ME10-T | Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12 |
|