Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

modulo passante Ethernet 10/100 CAT5e

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: RE10
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 10 pin.
  • capacità di 5 Amp, 250 VAC / 600VDC.
  • Connettore RJ45 Push-Pull per la comunicazione Ethernet.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
  • Connettori Maiting: Connettori RJ45 push-pull secondo AIDA.
  • Non utilizzare connettori RJ45 standard perché non si agganciano al connettore del modulo.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metallo pregiato sui pin a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp, 250 VAC / 600VDC
Peso del lato master 0.25 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Numero di pin totali 10
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RE10 Disegni Inglese
Manuale del modulo elettrico RE10 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RE10-T modulo strumento di passaggio Ethernet 10/100 CAT5e
9120-RE10-M modulo master passante 10/100 CAT5e Ethernet
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RE10-M modulo passante Ethernet 10/100 CAT5e
Cavalletto portautensili 9120-RE10-T modulo passante Ethernet 10/100 CAT5e

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.