Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Modulo passante Ethernet con 4 pin e schermatura

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RE5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 4 pin.
  • capacità di 2 Amp/60 VCA.
  • Connettore Ethernet M12 a 4 contatti con codice D.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo pregiato sui pin a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 2 Amp/60VAC max.
Peso del lato master 0.18 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 4
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RE5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RE5-T Modulo strumento Ethernet passante con 4 pin e schermatura
9120-RE5-M Modulo master passante Ethernet con 4 pin e schermatura
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RE5-M Modulo passante Ethernet con 4 pin e schermatura
Cavalletto portautensili 9120-RE5-T Modulo passante Ethernet con 4 pin e schermatura

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.