Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Modulo Ethernet pass-through con 8 pin e schermatura

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RE8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 8 pin.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • M12, elettronica di segnale con codice X. Cavo diritto schermato da 0,5 m.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • Soddisfa i requisiti Cat5e.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo pregiato sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 0.5 Amp/48VDC
Peso del lato master 0.24 kg
Peso lato utensile 0.18 kg
Numero di pin totali 8
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 45,6 °C a 48,9 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RE8 Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RE8-M Modulo Ethernet pass-through con 8 pin e schermatura
Cavalletto portautensili 9120-RE8-T Modulo Ethernet pass-through con 8 pin e schermatura

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.