Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Modulo Ethernet con guarnizioni in Viton, in vaso

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  S5EPD
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore femmina a 4 contatti con codice D su Master e Tool.
  • Guarnizioni in Viton.
  • Invasato.

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio.
  • Perni in acciaio.
  • Distanziatore in delrin.
  • Guarnizione in Viton.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 2 Ampere/60V
Peso del lato master 0.27 kg
Peso lato utensile 0.18 kg
Numero di pin totali 4
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo S5EPD Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-S5EPD-M-V S5EPD Master, modulo Ethernet, guarnizioni in Viton, in contenitore
9120-S5EPD-T-V Strumento S5EPD, modulo Ethernet, guarnizioni in Viton, in contenitore
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-S5EPD-M-V Modulo Ethernet con guarnizioni in Viton, in vaschetta – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-S5EPD-T-V Modulo Ethernet con guarnizioni in Viton, in vaschetta – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.