Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  TE
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo elettrico per il passaggio di segnali Ethernet CAT5e, 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliaria.
  • Connettore Ethernet M12 femmina a 4 pin con codice D, standard industriale.
  • Utilizzabile per il passaggio di EtherNet/IP e PROFINET.
  • NOTA: il modulo TE può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
  • NOTA: se utilizzato sul QC-110, esiste la possibilità che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TE. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto rodiati
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Circuito Ethernet – 2 Amp/60VAC max.
Circuito di alimentazione ausiliaria – 5 Amp/600 VCA max.
Peso del lato master 0.49 kg
Peso lato utensile 0.37 kg
Numero di pin totali 8
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo TE Disegni Inglese
Disegno del modulo TE-M con TES-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-TE-M Modulo Master passante Ethernet con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
9120-TE-T Modulo Ethernet Pass Through Tool con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
9120-TES-T Modulo strumento Ethernet Pass-Through con connettori diritti per Ethernet e alimentazione ausiliaria
9120-TES-M Modulo passante Ethernet ad orientamento assiale con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-TE-M Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
Cavalletto portautensili 9120-TES-M Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
Cavalletto portautensili 9120-TES-T Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria
Cavalletto portautensili 9120-TE-T Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.