Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Modulo passante con connettori per Ethernet, alimentazione ausiliaria e alimentazione servo

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: TME
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo elettrico per il passaggio delle connessioni di alimentazione Ethernet, alimentazione ausiliaria e servoassistenza.
  • Connettori di comunicazione standard del settore M12, a 4 pin con codice D, per il passaggio del segnale Ethernet.
  • NOTA: il modulo TME può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
  • NOTA: se utilizzato sul QC-110, è possibile che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TME. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto rodiati
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Circuito Ethernet – 2 Amp/150V
Circuito di alimentazione ausiliaria – 6 Amp/250V
Circuito di alimentazione servo – 6 Amp/250V
Peso del lato master 0.40 kg
Peso lato utensile 0.37 kg
Numero di pin totali 31
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo TME Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-TME-T Modulo passante con connettori per Ethernet, alimentazione ausiliaria e alimentazione servo
9120-TME-M Modulo passante con connettori per Ethernet, alimentazione ausiliaria e alimentazione servo
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-TME-M Modulo passante con connettori per Ethernet, alimentazione ausiliaria e alimentazione servo – lato master
Cavalletto portautensili 9120-TME-T Modulo passante con connettori per Ethernet, alimentazione ausiliaria e alimentazione servo – Modulo utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.