Moduli di cambio utensile

Moduli EtherNet/IP: DKP

Moduli EtherNet/IP: DKP

Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, supporta la funzionalità DHCP e EtherNet/IP Quick Connect, ingresso e alimentazione ausiliaria pass-through, TSI su Tool. Passaggio di alimentazione, STI sullo strumento. Connettore M12 con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore mini a 4 pin per uscita, ingresso e alimentazione logica. Sono supportati anche il blocco, lo sblocco e il rilevamento RTL con cavi LED sul modulo Master e Tool-ID dal modulo Tool. Supporta il bypass RTL con entrambi i sensori in serie. Circuito di prevenzione dell’arco elettrico applicato a Aux. Commutato e Aux. Non commutato.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DKP
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Lo switch Ethernet integrato e gestito supporta le funzionalità EtherNet/IP Quick Connect e DHCP.
  • Web server integrato per la configurazione della comunicazione Tool Changer e la gestione dello switch Ethernet.
  • Connettori M12 con codice D per la comunicazione Ethernet su Master e Tool.
  • connettore Mini (7/8) a 4 pin per il passaggio dell’alimentazione di ingresso/logica e uscita/valvola.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata di vita causata da un’elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
  • Blocco interno per le connessioni elettriche delle valvole. (La prevenzione degli archi elettrici si applica all’alimentazione di ingresso/logica e di uscita/valvola, nonché all’alimentazione associata al circuito TSI di ATI)
  • La tecnologia brevettata di interblocco del supporto dell’utensile (TSI) è fornita da un connettore sul modulo dell’utensile. L’integrazione di un interruttore di sicurezza senza contatto basato su RFID consentirà all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile solo quando l’utensile si trova nel portautensili.
  • Rilevamento del blocco, dello sblocco e del Ready-to-Lock (RTL) con cavi LED sul Master.
  • 5 interruttori Tool-ID indipendenti che supportano fino a 99999 utensili unici.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Alimentazione passante – 5 Amp/24VDC max.
Peso del lato master 1.00 kg
Peso lato utensile 0.59 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale Ethernet/IP
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DKP Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DKP Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DKP-T Modulo strumento DKP Ethernet/IP
9121-DKP-M Modulo master EtherNet/IP DKP
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DKP-M Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, supporta la funzionalità DHCP e EtherNet/IP Quick Connect, ingresso e alimentazione ausiliaria pass-through, TSI su Tool. Passaggio di alimentazione, TSI sullo strumento. Connettore femmina M12 con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per uscita, ingresso e alimentazione logica. Sono supportati anche il blocco, lo sblocco e il rilevamento RTL con cavi LED sul modulo Master e Tool-ID dal modulo Tool. Il modulo Master è progettato con l’opzione di bypass RTL. Circuito di prevenzione degli archi elettrici applicato all’alimentazione ausiliaria (commutata e non commutata) e all’alimentazione di ingresso della STI – lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DKP-T Il modulo EtherNet/IP supporta cinque interruttori 0-9 Tool-ID indipendenti attraverso il modulo Master, la porta Ethernet e la porta Aux. Passaggio di alimentazione ausiliaria, STI sullo strumento. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, connettore femmina mini a 4 pin per uscita, ingresso e alimentazione logica, connettore femmina M12 a 4 pin per il supporto della STI sull’utensile – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.