Kit di sensori di forza/coppia

Kit sensore di forza/coppia Delta/Gamma/Omega pronto per l’uso di FANUC

Kit sensore di forza/coppia Gamma per robot FANUC con schema di bulloni BC31.5, diametro 74 mm, carico utile 130N / 10Nm, Ethernet / RS422, IP20, connettore M12 a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 130 N di forza e 10 Nm di coppia, ideale per compiti di precisione leggeri
  • Fattore di forma – Robusta custodia industriale con elettronica integrata per un rilevamento all-in-one.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: fanuc-ready-delta-gamma-omega-ft-sensor-kit
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 130 N di forza e 10 Nm di coppia, ideale per compiti di precisione leggeri
  • Fattore di forma – Robusta custodia industriale con elettronica integrata per un rilevamento all-in-one.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 6,9-31,6 volte la capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specifiche Valore
Campo di misura 130N / 10Nm
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±1200 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±4100 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±79 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±82 Nm
Forza X/Y Rigidità calcolata 9.1×106 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.1×104 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 1.8×107 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 1.6×104 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 1400 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 2000 Hz
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.006 N
Campo di rilevamento della forza X/Y ±130 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0003 Nm
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±10 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.013 N
Campo di rilevamento della forza Z ±400 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0003 Nm
Z Campo di rilevamento della coppia ±10Nm
Altezza 33.3 mm
Peso 0.255 kg
Diametro 74 mm
Grado di protezione IP IP20
Interfaccia di comunicazione Ethernet & RS422
Connettore m12 a 12 pin
Schema del cerchio dei bulloni BC31.5
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del sensore di coppia ECAT3 Manuali Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs Manuali Inglese
Disegno della piastra adattatore di montaggio Gamma non classificata IP Disegni Inglese
Trasduttore Gamma Mux senza adattatore di montaggio standard Disegni Inglese
Trasduttore Gamma DAQ/NET con piastra adattatore di montaggio Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-IP-2194 Gruppo MAP per GAMMA a BC50, (4)M6, BOSS 31,5, tassello 6 (tassello a -Y)
Cavalletto portautensili 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-1.0

Cavo trasduttore, da M12 femmina a 12 pin a M12 maschio a 12 pin (1 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

Cavo trasduttore, da M12 femmina a 12 pin a M12 maschio a 12 pin (5 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-10.0

Cavo trasduttore, da M12 femmina a 12 pin a M12 maschio a 12 pin (10 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cavo seriale FANUC, da FIO-JD6 femmina a 20 pin a M12 D-Code maschio a 4 pin (5 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

Cavo adattatore, Ethernet, da RJ45 femmina a M12 D-Code maschio a 4 pin (0,2 m)

9105-GEN3-SPLIT-001

Scatola splitter FT, compatibile con ECAT3 e NETrs, da 12 pin femmina M12 a 4 pin D-code M12 e 5 pin Acode M12

Cavalletto portautensili 9105-GEN3-BOB-001

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.