Sensori di forza-coppia

Kit sensore di forza/coppia Delta/Omega/Gamma pronto per FANUC

Kit sensore di forza/coppia Delta FANUC-Ready per robot FANUC con schema di bulloni BC31.5, carico utile 660 N / 60 Nm, Ethernet e RS422, connettore M12 a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 660 N di forza e 60 Nm di coppia, adatti a requisiti di forza e coppia bilanciati
  • Fattore di forma – Piattaforma di sensori di livello industriale con elettronica interna per un’integrazione semplificata.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 660 N di forza e 60 Nm di coppia, adatti a requisiti di forza e coppia bilanciati
  • Fattore di forma – Piattaforma di sensori di livello industriale con elettronica interna per un’integrazione semplificata.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,1 a 18,8 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 660 N / 60 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±660 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±60 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±1980 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±60 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.03125 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.002 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.0625 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.002 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±3700 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±10000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±280 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±400Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 3.6×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 5.2×10^4 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 5.9×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 9.1×10^4 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 1700 Hz
Altro
Altezza 33.3 mm
Peso 0.913 kg
Diametro 94.5 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Ethernet & RS422
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Velocità dei dati 8 kHz
Connettore m12 a 12 pin
I valori di precisione variano a seconda dell’asse di misura. Per specifiche dettagliate e dati di accuratezza specifici dell’asse, contattare il nostro team di vendita.
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale dei sensori di forza/coppia ATI FANUC™-Ready Manuali Inglese
9630-05-0050 Disegni Inglese
9630-05-0053 Disegni Inglese
Grafici di carico complessi Delta Grafico di carico complesso Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs Manuali Inglese
Visualizzatore di dati FT Software Inglese
Scaricare Descrizione
9105-NET-DELTA Collegamento al modello CAD 3C per 9105-NET-DELTA
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentatore a parete F/T, uscita 24 V CC, spine internazionali

Cavalletto portautensili 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cavo seriale FANUC, da FIO-JD6 femmina a 20 pin a M12 D-Code maschio a 4 pin (5 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

Cavo trasduttore, da M12 femmina a 12 pin a M12 maschio a 12 pin (5 m)

Cavalletto portautensili 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

Cavo adattatore, Ethernet, da RJ45 femmina a M12 D-Code maschio a 4 pin (0,2 m)

Scatola splitter per sensori di forza e coppia 9105-GEN3-SPLIT-001

Scatola splitter FT, compatibile con ECAT3 e NETrs, da 12 pin femmina M12 a 4 pin D-code M12 e 5 pin Acode M12

CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.