Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FC2

Modulo fluido/aria: FC2

G 3/8 (BSPP) Porte – (8) porte autosigillanti (lato master), (4) porte autosigillanti e (4) porte passanti O (8) porte passanti O (8) porte autosigillanti (lato utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: FC2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • Porte G 3/8 (BSPP).
  • (8) porte autosigillanti (lato Master).
  • (8) porte autosigillanti O (8) porte passanti (lato utensile)
  • acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 5.9 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FC2 Disegni Inglese
Manuale del modulo FC2-M, FC2-T, FC3-T, FC4-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-FC2-M Modulo master fluido/aria in acciaio inox con (8) porte autosigillanti da 3/8 G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-FC2-M (8) Porte autosigillanti G 3/8 (BSPP) (abbinate a FC2-T, FC3-T o FC4-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-FC3-T (8) Porte passanti G 3/8 (BSPP) (abbinate a FC2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-FC4-T (8) Porte autosigillanti G 3/8 (BSPP) (abbinate a FC2-M) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.