Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FF4

Modulo fluido/aria: FF4

Modulo fluido/aria in acciaio inox con (5) porte autosigillanti da 1/2 NPT, raccordi a pressione da 3/8

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FF4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • porte da 1/2 NPT.
  • (5) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
  • 3/8 di chiusura.
  • acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 3.27 kg
Peso lato utensile 2.34 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FF4 Disegni Inglese
Disegno del modulo FF4-M, AQ5-T Disegni Inglese
FF4AQ5T, FH10AQ4T Manuale del modulo FluidAir Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AQ5-T Modulo pneumatico con (1) raccordi da 1/2 NPT, 3/8 su S5 – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-FF4-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (5) porte autosigillanti da 1/2 NPT, otturatori da 3/8 – lato master
Cavalletto portautensili 9121-FF4-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (5) porte autosigillanti da 1/2 NPT, raccordi da 3/8 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.