Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FG4

Modulo fluido/aria: FG4

(4) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-E)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FG4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Porte filettate G 3/8 (BSPP).
  • (4) porte autosigillanti per fluido/aria.
  • Compatibile con i moduli F04.
  • Alloggiamento in acciaio inox.
  • Opzione di tenuta in Viton (-V).

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 0.72 kg
Peso lato utensile 0.58 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FG4 FluidAir Disegni Inglese
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuale del modulo FluidAir Manuali Inglese
FG4M con FG4A-T Disegno del modulo FluidAir Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-FG4A-T (4) Porte passanti G 3/8 (BSPP) modulo pneumatico, acciaio inox – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-FG4-M (4) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-E)
Cavalletto portautensili 9120-FG4-T (4) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-E)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.