Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FL4

Modulo fluido/aria: FL4

Moduli fluido/aria con (5) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: FL4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • Porte Rc 1/2 (BSPT).
  • (5) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
  • acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non adatto al servizio sotto vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 3.19 kg
Peso lato utensile 2.4 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FL4 Disegni Inglese
Manuale del modulo fluido/aria FL4 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-FL4-M Moduli fluido/aria con (5) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-FL4-T Moduli fluido/aria con (5) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.