Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FN2

Modulo fluido/aria: FN2

(2) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-N)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FN2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte filettate 3/8 NPT.
  • (2) porte autosigillanti per fluido/aria.
  • Compatibile con i moduli F02.
  • Compatibile con i moduli F02.
  • Alloggiamento in acciaio inox.
  • Opzione guarnizione in Viton (-V).

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 0.73 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FN2 FluidAir Disegni Inglese
FN2V Modulo aria fluida Disegno, Viton Disegni Inglese
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuale del modulo FluidAir Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-FN2-M (2) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-N)
Cavalletto portautensili 9120-FN2-T (2) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-N)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.