Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FN4

Modulo fluido/aria: FN4

(4) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-N)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FN4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte filettate 3/8 NPT.
  • (4) porte autosigillanti per fluido/aria.
  • Compatibile con i moduli F04.
  • Alloggiamento in acciaio inox.
  • Opzione di tenuta in Viton (-V).

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 1.27 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FN4 FluidAir Disegni Inglese
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuale del modulo FluidAir Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-FN4-M (4) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-N)
Cavalletto portautensili 9120-FN4-T (4) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-N)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.