Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FS2

Modulo fluido/aria: FS2

Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte G 1/4 (BSPP) autosigillanti, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) passanti

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FS2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • (4) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP).
  • (2) Porte passanti G 1/4 (BSPP).
  • (4) Porte passanti G 1/8 (BSPP).
  • acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
  • Otturatore in plastica CPVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4 per 1/4, 0,65 per 1/8
Peso del lato master 2.07 kg
Peso lato utensile 1.98 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo FS2 Disegni Inglese
Manuale del modulo FS2 FluidAir Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-FS2-M Modulo F/A SS con (4) G1/4 controllati, (2) G1/4 e (4) G1/8 passanti, master
9121-FS2-T Modulo F/A SS con (4) G1/4 controllati, (2) G1/4 e (4) G1/8 passanti, utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-FS2-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte G 1/4 (BSPP) autosigillanti, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) passanti – lato master
Cavalletto portautensili 9121-FS2-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) G 1/4 (BSPP) autosigillanti, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G1/8 (BSPP) passanti – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.