Strumenti di rimozione del materiale

Dispositivi di controllo della forza

Dispositivi di controllo della forza: PCFC-12-A-S1

  • Fornisce conformità sull’asse Z.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Interfaccia di controllo facile da usare.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità monitora la prossimità del pistone interno per la verifica del processo.
  • La conformità integrata riduce la programmazione del robot e può essere regolata al volo.
  • Si monta sul braccio del robot sul retro o sul lato dell’unità di sbavatura.
  • Sono disponibili schemi di bulloni per piastre utensili personalizzate.
  • Compensazione di gravità.
  • Cavo di segnale schermato opzionale con un connettore M8 a 8 pin femmina a un’estremità non terminata, lungo 10 m: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
Numero di modello: force-control-devices-fcd
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Fornisce conformità sull’asse Z.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Interfaccia di controllo facile da usare.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità monitora la prossimità del pistone interno per la verifica del processo.
  • La conformità integrata riduce la programmazione del robot e può essere regolata al volo.
  • Si monta sul braccio del robot sul retro o sul lato dell’unità di sbavatura.
  • Sono disponibili schemi di bulloni per piastre utensili personalizzate.
  • Compensazione di gravità.
  • Cavo di segnale schermato opzionale con un connettore M8 a 8 pin femmina a un’estremità non terminata, lungo 10 m: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
    Specifiche Valore
    Connessioni aria (conformità) tubo da 3/8″ / Tubo da 10 mm
    Collegamenti aria (spurgo) tubo da 5/32″ / Tubo da 4 mm
    Gamma della forza di conformità 8.9 N – 85 N
    Viaggi di conformità presso Collet 12 mm
    Tipo di conformità Passivo
    Caratteristica di montaggio Piastre di interfaccia per il polso del robot e per il montaggio laterale
    Peso 3.54 kg
    Capacità di momento statico X/Y 15 Nm
    Z Capacità di momento statico 28 Nm
    Scaricare Tipo di download Lingua
    PCFC-12 Disegno del cliente Disegni Inglese
    PCFC con kit motore ACV-750 Disegno del cliente Disegni Inglese
    Diagramma pneumatico, PCFC Disegni Inglese
    Manuale del controllo passivo della forza conforme Manuali Inglese
    Scaricare Descrizione
    9005-50-6254 Kit motore da ACV-750 a PCFC
    PCFC Controllo di forza passivo conforme, corsa 12 mm, nessuna opzione
    9005-50-6247 Kit piastra di interfaccia, lato utensile PCFC a BC 50, (4) M6, incavo 31,5, tassello 6
    9005-50-6148 Kit di montaggio da banco, PCFC
    3700-50-9276 Piastra di copertura posteriore PCFC per BC31.5, BC50, BC100, incavo 20, vari modelli ISO
    Numero di parte Descrizione
    3700-50-9276

    Piastra di copertura posteriore PCFC per BC31.5, BC50, BC100, incavo 20, vari modelli ISO

    Kit piastra di interfaccia 9005-50-6247 Kit piastra di interfaccia, lato utensile PCFC a BC 50, (4) M6, incavo 31,5, tassello 6
    Kit adattatore per il montaggio su banco 9005-50-6148 Kit di montaggio da banco, PCFC
    9005-50-6166

    Kit di preparazione dell’aria per filtro a coalescenza con conformità (aria secca). Ingresso aria 1/2″ NPT. Uscita aria: raccordo per tubo da 5/32″ (conformità), raccordo per tubo da 3/8″ (motore). Fornito con 10 piedi di tubo per l’aria di conformità (5/32″). Fornito con 10 piedi di tubo per l’aria del motore (3/8″).

    Kit di pistoni 9005-50-6088 Kit pistone, PCFC-12
    Kit di riduzione delle porte 9005-50-6084 Kit spina di riduzione della porta, PCFC-12
    9005-50-6133

    Kit regolatore, PCFC-12

    9005-50-6164

    Regolatore, 1-60 psi, 1/4 NPT. Ingresso: 1/4″ NPT. Uscita: 1/4″ NPT.

    Montaggio del kit motore 9005-50-6254 Kit motore da ACV-750 a PCFC Velocità minima: 15.000 giri/min Potenza: 750 W Consumo d’aria: 32CFM a 90PSI Manuale del kit PCFC

    Moduli compatibili

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.