Moduli ad alta corrente

Moduli ad alta corrente: PA22

Moduli ad alta corrente: PA22

Modulo ad alta corrente con (3) contatti da 200 Amp, connessione diretta Robifix

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PA22
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Elevata capacità di trasporto di corrente; in grado di erogare fino a 180 ampere e 800 volt per l’alimentazione degli utensili dei clienti. Per maggiori dettagli, fare riferimento a Per maggiori dettagli.
  • La tecnologia di accoppiamento conico brevettata da ATI offre un’ampia area di contatto per applicazioni ad alta corrente, consentendo al contempo ai clienti di trasferire la corrente dal master all’utensile con eccellenti capacità di disallineamento e caratteristiche di usura ridotte rispetto a pin e prese.
  • Design retrocompatibile per l’accoppiamento con il modulo ad alta corrente PA20 e PA21.
  • Le punte dei contatti sono facilmente sostituibili e revisionabili.
  • Contatti lato Master incassati per evitare il contatto umano involontario.
  • Il design modulare consente l’uscita dei cavi a sinistra o a destra per migliorare la vestizione e la versatilità del robot (fare riferimento alla Guida alla numerazione dei componenti).
  • Connessioni dirette RobiFix all’abito robotico e all’utensile.

Materiali

  • Contatti in rame placcato.
  • Piastra di montaggio in alluminio, isolatori G10/FR4.
  • Piastra di montaggio in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Il modulo master PA22 ha un valore nominale di 180A/800V, limitato dal connettore RobiFix (valore nominale di 150A/600V).
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 3
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -28,9 °C a 101 °C
Tipo Moduli ad alta corrente
Scaricare Tipo di download Lingua
Coperchio di protezione per PA21-M Disegni Inglese
Disegno del modulo PA22RAM PA21RAPT Disegni Inglese
PA22RA-M, PA21RAP-T Modulo manuale ad alta corrente Manuali Inglese
Istruzioni per l’installazione del cavo PA22 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-PA21LAP100-T 9121-PA21LAP100-T
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA22LA-M Modulo ad alta corrente PA22, (3) contatti da 200 A, connessione diretta Robifix, master, calza di alimentazione sinistra
9121-PA21RAP100-T 9121-PA21RAP100-T
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA22RA-M Modulo ad alta corrente PA22, (3) contatti da 200 A, connessione diretta Robfix, master, presa di alimentazione destra
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PA21LAP1.00-T Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 1,0 metri, alimentazione sinistra – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PA21LAP2.00-T Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 2,0 metri, alimentazione sinistra – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PA21L-T Modulo utensile PA21 con (3) contatti, 200 Amp, alimentazione sinistra – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PA21RAP1.00-T Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 1,0 metri, alimentazione destra – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PA21RAP2.00-T Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 2,0 metri, alimentazione destra – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PA21R-T Modulo ad alta corrente, (3) contatti, 200 Amp, alimentazione destra – lato master
Cavalletto portautensili 9121-PA22LA-M Modulo ad alta corrente PA22, (3) contatti da 200 Amp, connessione diretta Robifix, master, presa di alimentazione sinistra
Cavalletto portautensili 9121-PA22RA-M Modulo ad alta corrente PA22, (3) contatti da 200 Amp, connessione diretta Robifix, master, presa di alimentazione destra
Cavalletto portautensili 9121-PAE-T Coperchio di protezione – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.