Moduli di cambio utensile

Moduli ad alta corrente: PC5

Moduli ad alta corrente: PC5

Modulo di alimentazione, 150 Amp, 5 contatti, basi di contatto n. 4

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  PC5
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettati per trasportare corrente elevata dall’alimentatore alle attrezzature del cliente.
  • Cinque (5) contatti in rame placcati in rodio, ciascuno in grado di trasportare 150 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare i 600 volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal Master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento garantiscono un’ampia area di contatto, un’eccellente tolleranza al disallineamento e consentono un accoppiamento/disaccoppiamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • Prima di sostituire l’utensile, scollegare l’alimentazione e scaricare l’energia residua. Il modulo non è un interruttore.
  • Le punte dei contatti sono facilmente sostituibili, se necessario.
  • I contatti sul lato Master, incassati e protetti da una copertura, impediscono il contatto accidentale da parte delle persone.
  • Perno centrale esteso per la protezione “first mate/last break”.
  • Basi di contatto dimensionate per cavi da #6 a #4 AWG.

Materiali

  • Contatti placcati in metallo prezioso.
Specification Value
Caratteristiche elettriche 150 Amp
Peso laterale principale 1,49 kg
Peso laterale dell'utensile 1,53 kg
Numero totale di pin 5
Descrizione dei pin
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli ad alta corrente
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-PC5 Disegni Inglese
9620-20-F-PC5 Manuali Inglese
9630-20-FF4 Disegni Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-2469 Gruppo piastra di montaggio, PG29, 18-25 mm, PC5
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PC5-M Modulo di alimentazione, 150A, 5 contatti, basi di contatto #4 – lato master
Cavalletto portautensili 9121-PC5-T Modulo di alimentazione, 150A, 5 contatti, basi di contatto #4 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.