Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Utilizzato come contatto di terra nella saldatura.
- Progettato per trasportare correnti elevate dal robot all’utensile del cliente.
- È costituito da un contatto in rame argentato, in grado di sopportare 600 Ampere quando accoppiato. La tensione non deve superare gli 800 Volt.
- Accetta cavi fino a 4/0 AWG.
- Si raccomanda l’installazione di una protezione da sovracorrente nel circuito primario di alimentazione.
- Contatto No-Touch sul lato Master.
Materiali
- Contatto in rame argentato
- Alloggiamento in alluminio
- Guarnizione in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 600 Amp/800V max. al 100% del ciclo di lavoro |
Peso del lato master | |
Peso lato utensile | |
Numero di pin totali | 1 |
Perni Descrizione | |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo | Moduli ad alta corrente |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-PG0-T | Modulo utensile ad alta corrente, 1 contatto, 600 ampere, con adattatori |
9120-PG0-M | Modulo Master ad alta corrente, 1 contatto, 600 ampere, con adattatori |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-FP-34NPT-PG0
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-FP-34NPT-PG0 | kit piastra di raccordo 3/4 NPT |
|
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-PG0-M
- 9120-PG0-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-PG0-M | modulo a 1 contatto, 600 Ampere (non superiore a 800 Volt) (è necessaria una piastra di adattamento) |
|
![]() |
9120-PG0-T | modulo a 1 contatto, 600 Ampere (non superiore a 800 Volt) (è necessaria una piastra di adattamento) |
|