Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce un collegamento a terra per gli utensili del cliente. Non deve essere utilizzato per l’alimentazione.
- Un singolo (1) contatto in rame placcato, in grado di sopportare 200 Ampere.
- La tensione non deve superare i 600 Volt. La corrente non deve superare i 200 Ampere.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal Master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
- La punta di contatto può essere facilmente sostituita, se necessario.
- I contatti lato Master incassati e schermati impediscono il contatto umano accidentale.
- Utilizza terminali ad anello a crimpare per collegare i cavi del cliente. (2 AWG/35mm^2 standard, altre misure disponibili o fornite dal cliente)
- È richiesto l’uso di cavi ad alta flessibilità e a filo sottile.
- Dimensione massima del cavo 1/0 AWG. (Deve esserci uno spazio libero di 6 mm sotto il modulo strumento per consentire la flessione del cavo)
Materiali
- Contatti in rame placcato.
- Alloggiamento in alluminio
- Isolatori FR4/G10
- Stivale in gomma
- Elementi di fissaggio in acciaio
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento |
| Peso del lato master | 0.18 kg |
| Peso lato utensile | 0.20 kg |
| Numero di pin totali | 1 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli ad alta corrente |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | Modulo ad alta corrente con basi per terminali ad anello, contatto singolo, 200 A |
|
|
9120-PG3-T | Modulo ad alta corrente con basi per terminali ad anello, contatto singolo, 200 A |
|