Moduli di cambio utensile

Moduli idraulici: HBx

Moduli idraulici: HBx

Modulo idraulico con valori di pressione e filettature come da elenco

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: HBx
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Gruppo modulare che adatta gli accoppiatori per fluidi commerciali, ad alta pressione, senza sgocciolamento e autosigillanti ai cambiautensili pesanti ATI.
  • Progettati per far passare i fluidi ad alta pressione dal Master all’utensile per l’utilizzo da parte dell’utensileria del cliente.
  • Valvole autosigillanti per evitare perdite e sgocciolamenti.
  • Supporta connessioni multiple ed è dotato di perni di preallineamento per assicurare il corretto innesto degli accoppiatori.
  • Il robot del cliente deve vincere la pressione negli accoppiatori quando si uniscono i moduli Master e Tool. La pompa deve essere spenta durante il cambio degli utensili.
  • Il cliente deve utilizzare linee flessibili per tutti i collegamenti idraulici. I collegamenti con tubi rigidi non sono accettabili in quanto non consentono l’allineamento e l’innesto corretto delle metà degli accoppiatori.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Boccole e perni in acciaio
  • Guarnizioni in fluorocarbonio
  • Accoppiatori in acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 0.46 per G 1/4 (a pressioni nominali)
1.23 per G 3/8 (alle pressioni nominali)
2.26 per G 1/2 (a pressioni nominali)
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Idraulico
Scaricare Tipo di download Lingua
Gruppo coperchio protettivo del modulo HB Disegni Inglese
Coperchio di protezione per HB9-M quando HB9-T non è installato Disegni Inglese
Istruzioni per la manutenzione dell’accoppiatore idraulico Disegni Inglese
Disegno del modulo idraulico HB2 Disegni Inglese
Disegno del modulo idraulico HB6 Disegni Inglese
Disegno del modulo HB8ZF2T1 Disegni Inglese
Disegno del modulo idraulico HB9 Disegni Inglese
Disegno del modulo idraulico HB9ZF2T1 Disegni Inglese
Schema idraulico Disegni Inglese
Manuale del modulo idraulico HBx (comprende HB2, HB6, HB8ZF2T1, HB9, HB9ZF2T1, HC2-T, HC4-T) Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-HB2-M Modulo idraulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lato master
Cavalletto portautensili 9121-HB2-T Modulo idraulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HB6-M Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G3/8, lato master
Cavalletto portautensili 9121-HB6-T Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G3/8, lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HB8ZF2T1-M Modulo idraulico, (1) 7200 PSI G 1/4, bulloneria SS, parti di allineamento placcate TDC – lato master
Cavalletto portautensili 9121-HB8ZF2T1-T Modulo idraulico, (1) 7200 PSI G 1/4, bulloneria SS, parti di allineamento placcate TDC – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HB9-M Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G1/2, lato master
Cavalletto portautensili 9121-HB9-T Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G1/2, lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HB9ZF2T1-M Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G1/2, hardware SS, parti di allineamento placcate TDC, lato master
Cavalletto portautensili 9121-HB9ZF2T1-T Modulo idraulico, (2) 7200 PSI G1/2, hardware SS, parti di allineamento placcate TDC, lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HC2-T Coperchio di protezione utilizzato con i moduli da HB2-M a HB8-M quando non è installato un modulo utensile – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-HC4-T Coperchio di protezione utilizzato con HB9-M quando HB9-T non è installato – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.