Dispositivo di conformità

Compensatori di conformità laterale

Compensatori di conformità laterale: L1X-063

  • Conformità unica: Il meccanismo in attesa di brevetto consente una conformità laterale X-Y e una conformità rotazionale Z.
  • Montaggio diretto: Il modello di flangia robotica ISO consente il montaggio diretto su molti polsi robotici standard in un corpo compatto.
  • Configurazioni flessibili: Numerose opzioni disponibili, come il rilevamento PNP o NPN per condizioni di blocco (centrato) e sblocco (flottante), diverse dimensioni di boccole e modelli di piastre utensili personalizzate.
Numero di modello:  lateral-compliance-compensators-lcc
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • Conformità unica: Il meccanismo in attesa di brevetto consente la conformità laterale X-Y e la conformità rotazionale Z.
  • Montaggio diretto: Il modello di flangia robotica ISO consente il montaggio diretto su molti polsi robotici standard in un corpo compatto.
  • Configurazioni flessibili: Numerose opzioni disponibili, come il rilevamento PNP o NPN per condizioni di blocco (centrato) e sblocco (flottante), diverse dimensioni di boccole e modelli di piastre utensili personalizzate.
    Specifiche Valore
    Movimento di conformità Laterale
    Intervallo di temperatura ambiente -da 29 °C a 66 °C
    Conformità laterale ±1,5 mm
    Rigidità bloccata al momento statico massimo X/Y ±0,1° a ±110 Nm
    Rigidità bloccata al momento statico massimo Z ±0,1° a ±8,5 Nm
    Carico utile orizzontale massimo 20 lb Offset 4 in
    Forza laterale massima
    Momento massimo X/Y
    Momento massimo Z 1 Nm
    Carico utile verticale massimo 29.9 kg
    Pressione di esercizio nominale 5.5 bar
    Ripetibilità posizionale all’interfaccia utensile ±0,025 mm
    Vita nominale 1 milione di cicli
    Conformità rotazionale ±10°
    Opzione di rilevamento Blocco e sblocco
    Peso 2 lb
    Opzione di mantenimento della posizione No
    Scaricare Tipo di download Lingua
    Compensatore di conformità laterale, BC da 63 mm, senza boccola, L, sensore UL PNP a sgancio rapido, porte M5 Disegni Inglese
    Manuale del compensatore di conformità laterale LCC 063 Manuali Inglese
    Scaricare Descrizione
    Schema di montaggio LCC 63 mm Compensatore di conformità laterale, 63 mm BC

    Moduli compatibili

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.