Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia
- Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e struttura in titanio.
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 7,4-15,0 volte la sua capacità nominale.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 80 N / 4 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±80 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±4 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±160 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±2 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.03 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.0008 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.06 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.0005 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±1500 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±4600 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±30 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±40 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 3.1×10^7 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 4.5×10^3 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 6.4×10^7 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 6.5×10^3 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza risonante | 4900 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 5000 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 18.2 mm |
| Peso | 0.0334 kg |
| Diametro | 27 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | amphenol rotondo a 12 pin |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9105-TW-MINI27TI-R-X-X | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI27TI-R-X-X |
- Filtra per Codice articolo
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Alimentazione dell’interfaccia DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 160 N | 10 Nm | 2 Nm | 0.03 N | 0.06 N | 0.0008 Nm | 0.0005 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 80 N | 5 Nm | 1 Nm | 0.015 N | 0.03 N | 0.0004 Nm | 0.0003 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 40 N | 2.5 Nm | 0.5 Nm | 0.0075 N | 0.015 N | 0.0002 Nm | 0.0001 Nm |