Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia, progettato per micro-assemblaggio e feedback tattile
- Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e foro passante per consentire il passaggio di collegamenti o cavi.
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,2 a 18,9 volte le capacità nominali.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 80 N / 4 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±80 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±4 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±240 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±4 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.02 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.0005 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.04 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.0005 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±810 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±2400 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±19 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±20 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 1.1×10^7 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 2.8×10^3 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 2.0×10^7 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 4.0×10^3 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza di risonanza | 3200 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 4900 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 12.2 mm |
| Peso | 0.0499 kg |
| Diametro | 40 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | amphenol rotondo a 12 pin |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9230-05-1314 | Disegni | Inglese |
| 9230-05-1369 | Disegni | Inglese |
| Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T | Manuali | Inglese |
| Mini40 Grafici di carico complessi | Grafico di carico complesso | Inglese |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9105-TW-MINI40-E | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI40-E |
- Filtra per Codice articolo
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Alimentazione dell’interfaccia DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-80-4 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 4 Nm | 0.02 N | 0.04 N | 0.0005 Nm | 0.0005 Nm |
| SI-40-2 | 40 N | 120 N | 2 Nm | 2 Nm | 0.01 N | 0.02 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |
| SI-20-1 | 20 N | 60 N | 1 Nm | 1 Nm | 0.005 N | 0.01 N | 0.0001 Nm | 0.0001 Nm |