Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Mini58

Sensore di forza/coppia Mini58, carico utile 2800 N / 120 Nm, analogico (+/-10V), connettore Amphenol rotondo a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli di forza fino a 2800 N e di coppia fino a 120 Nm, progettato per garantire prestazioni in ambienti difficili
  • Fattore di forma – Il sensore a basso profilo con foro passante consente l’integrazione diretta con alberi di trasmissione e utensili.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Taglio a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 4,9 a 21,0 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  mini58-force-torque-sensor
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli di forza fino a 2800 N e di coppia fino a 120 Nm, progettato per garantire prestazioni in ambienti difficili
  • Fattore di forma – Il sensore a basso profilo con foro passante consente l’integrazione diretta con alberi di trasmissione e utensili.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Taglio a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 4,9 a 21,0 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 2800 N / 120 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±2800 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±120 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±6800 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±120 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.75 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.023 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 1.25 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.013 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±21000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±48000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±590 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±800 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 2.5×10^8 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.1×10^5 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 3.7×10^8 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 2.0 x10^5 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 3000 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 5700 Hz
Altro
Altezza 30 mm
Peso 0.345 kg
Diametro 58 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore amphenol rotondo a 12 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scaricare Tipo di download Lingua
Alimentazione dell’interfaccia DAQ Disegni Inglese
Trasduttore Mini58 Disegni Inglese
Manuale del prodotto per i sensori di forza/coppia con sistema DAQ Manuali Inglese
Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia Mini58 Grafico di carico complesso Inglese
La libreria di classi ATICombinedDAQFT .NET legge i file di calibrazione, controlla il dispositivo DAQ compatibile con NI-DAQmx e calcola i valori di forza e coppia del trasduttore. Software Inglese
Scaricare Descrizione
9105-TW-MINI58-AE-X.X Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI58-AE-X.X
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-IFPS-1

Alimentazione dell’interfaccia DAQ

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-2800-1202800 N6800 N120 Nm120 Nm0.75 N1.25 N0.0225 Nm0.0125 Nm
SI-1400-601400 N3400 N60 Nm60 Nm0.375 N0.625 N0.0113 Nm0.0063 Nm
SI-700-30700 N1700 N30 Nm30 Nm0.1875 N0.3125 N0.0056 Nm0.0031 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.