Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia nano/mini

Sensore di forza/coppia Mini40, diametro 40 mm, carico utile 80N / 4Nm, analogico (mV/V), IP20, uscita radiale, connettore Amphenol rotondo a 12 pin, cavo da 1,8 m

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia, progettato per micro-assemblaggio e feedback tattile
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e foro passante per consentire il passaggio di collegamenti o cavi.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Uscita analogica (mV/V) – Fornisce il segnale grezzo del sensore per applicazioni di alta precisione in cui è necessario un condizionamento del segnale personalizzato.
  • Estremamente resistente – Taglio a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 4,2 a 18,9 volte le capacità nominali.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: nano-mini-ft-sensor
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia, progettato per micro-assemblaggio e feedback tattile
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e foro passante per consentire il passaggio di collegamenti o cavi.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Uscita analogica (mV/V) – Fornisce il segnale grezzo del sensore per applicazioni di alta precisione in cui è necessario un condizionamento del segnale personalizzato.
  • Estremamente resistente – Taglio a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,2 a 18,9 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specifiche Valore
Campo di misura 80N / 4Nm
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±810 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±2400 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±19 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±20 Nm
Forza X/Y Rigidità calcolata 1.1×107 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 2.8×103 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 2.0×107 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 4.0×103 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 3200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 4900 Hz
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.005 N
Campo di rilevamento della forza X/Y ±80 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0001 Nm
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±4 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.01 N
Campo di rilevamento della forza Z ±240 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0001 Nm
Z Campo di rilevamento della coppia ±4 Nm
Altezza 12.2 mm
Peso 0.0499kg
Diametro 40 mm
Grado di protezione IP IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (mV/V)
Connettore amphenol rotondo a 12 pin
Opzioni 1.radiale da 8 m
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del sensore di coppia ECAT3 Manuali Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs CBA Manuali Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs Manuali Inglese
Legacy Mini40-A (uscita assiale) e Mini40-R (uscita radiale) Disegni Inglese
Trasduttore Mini40-E Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-NETBA-PN

F/T Network box con interfaccia PROFINET per piccoli trasduttori senza elettronica interna

Cavalletto portautensili 9105-NETRS-CBA-001

Gruppo scheda di comunicazione NetRS F/T, solo PCBA

Cavalletto portautensili 9105-NETRS-CEB-001

Scatola elettronica di comunicazione NetRS F/T

Cavalletto portautensili 9105-ECAT3-CBA-001

ECAT3 Gruppo scheda di comunicazione F/T, solo PCBA

Cavalletto portautensili 9105-ECAT3-CEB-001

ECAT3 Scatola elettronica di comunicazione F/T

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.