Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Nano17

Sensore di forza/coppia Nano17, carico utile 50 N / 0,5 Nm, analogico (+/-10 V), connettore Amphenol rotondo a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 50 N di forza e 0,5 Nm di coppia per attività di manipolazione e contatto estremamente sensibili
  • Fattore di forma – Il più piccolo sensore a 6 assi disponibile in commercio con elettronica esterna per un carico utile medio-basso in una varietà di applicazioni.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 3,1 a 13,8 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  nano17-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 50 N di forza e 0,5 Nm di coppia per attività di manipolazione e contatto estremamente sensibili
  • Fattore di forma – Il più piccolo sensore a 6 assi disponibile in commercio con elettronica esterna per un carico utile medio-basso in una varietà di applicazioni.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 3,1 a 13,8 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 50 N / 0,5 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±50 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±0,5 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±70 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±0,5 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.0125 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.06 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.0125 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0625 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±250 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±480 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±1,6 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±1,8Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 8.2×10^6 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 2.4×10^2 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 1.1×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 3.8×10^2 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 7200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 7200 Hz
Altro
Altezza 14.5 mm
Peso 0.00907 kg
Diametro 17 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore amphenol rotondo a 12 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1311 Disegni Inglese
9230-05-1369 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Nano17 Grafici di carico complessi Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Scarica Descrizione
9105-TW-NANO17-E Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-NANO17-E
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-IFPS-1

Alimentazione dell’interfaccia DAQ

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-50-0,550 N70 N0.5 Nm0.5 Nm0.0125 N0.0125 N0.0001 Nm0.0625 Nm
SI-25-0.2525 N35 N0.25 Nm0.25 Nm0.0063 N0.0063 N0.00003 Nm0.0313 Nm
SI-12.5-0.12512.5 N17.5 N0.125 Nm0.125 Nm0.0031 N0.0031 N0.00002 Nm0.0156 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.