Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Omega160

Sensore di forza/coppia Omega160, carico utile 2500 N / 400 Nm, analogico (+/-10V), connettore Hirose a 20 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 2500 N di forza e 400 Nm di coppia, perfetti per le applicazioni ad alta intensità di coppia
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,2 a 15,2 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  omega160-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 2500 N di forza e 400 Nm di coppia, perfetti per le applicazioni ad alta intensità di coppia
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,2 a 15,2 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 2500 N / 400 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±2500 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±400 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±6250 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±400 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.5 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.05 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.75 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.05 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±18000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±48000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±1700 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±1900 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 7.0×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 3.3×10^5 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 1.2×10^8 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 5.2×10^5 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 1300 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 1000 Hz
Altro
Altezza 55.9 mm
Peso 2.72 kg
Diametro 160 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore hirose a 20 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1131 Disegni Inglese
9230-05-1370 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Grafici di carico complessi Omega160 Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-H-PS-10

Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 10 m

Cavalletto portautensili 9105-C-H-PS-5

Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 5 m

Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
Cavalletto portautensili 9105-PS-1

Alimentazione del trasduttore DAQ

CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-2500-4002500 N6250 N400 Nm400 Nm0.5 N0.75 N0.05 Nm0.05 Nm
SI-1250-2001250 N3125 N200 Nm200 Nm0.25 N0.375 N0.025 Nm0.025 Nm
SI-625-100625 N1562.5 N100 Nm100 Nm0.125 N0.1875 N0.0125 Nm0.0125 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.