Moduli ad alta corrente

Moduli di corrente primaria: PA2

Moduli di corrente primaria: PA2

(3) Contatti, 2 fili, 200 A, 600 V Modulo di corrente primaria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
  • Tre (3) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare i 600 Volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
  • I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
  • Il perno centrale è esteso per la protezione del primo accoppiamento/ultima rottura.
  • piastre di montaggio da 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 e PG36 attualmente disponibili

Materiali

  • Contatti placcati in metallo prezioso.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 200 Amp/600V al 100% del ciclo di lavoro
Peso del lato master 1.3 kg
Peso lato utensile 1.3 kg
Numero di pin totali 3
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di corrente primaria
Scaricare Tipo di download Lingua
Staffa di protezione della corrente primaria per il lato utensile Disegni Inglese
Disegno del modulo PA2 Disegni Inglese
Manuale del modulo di corrente primaria PA2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-PA2-M (estremità A aperta) Modulo master di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-T (estremità C aperta) Modulo strumento di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-T (estremità A aperta) Modulo strumento di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-M (estremità C aperta) Modulo master di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-1238 kit piastra di raccordo 1-1/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1239 kit piastra per raccordo 1-1/2 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1274 Kit piastra di montaggio PG29
Cavalletto portautensili 9005-20-1528 Kit piastra di montaggio PG36
Cavalletto portautensili 9005-20-1856 kit di piastre per raccordi angolari 1-1/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-8849 Kit di piastre di fissaggio non conduttive 3x M20 con morsetti per cavi, gamma di cavi 5-13 mm
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PA2-M (3) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-PA2-T (3) Contatti, filo n. 2, portata 200 Amp, 600 V – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PAA-T Staffa di protezione della corrente primaria per il lato utensile. Utilizzata quando non c’è PA2 sul lato utensile del QC.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.