Moduli ad alta corrente

Moduli di corrente primaria: PC2

Moduli di corrente primaria: PC2

(5) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V Modulo di corrente primaria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PC2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Prodotto progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
  • Cinque (5) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare i 600 Volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
  • I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
  • Perno centrale esteso per la protezione del primo compagno/ultima rottura.
  • attualmente sono disponibili piastre di raccordo da 1 1/2 NPT.

Materiali

  • Contatti placcati in metallo prezioso.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento
Peso del lato master 1.63 kg
Peso lato utensile 1.59 kg
Numero di pin totali 5
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di corrente primaria
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del modulo ad alta corrente PC2 Manuali Inglese
Disegno del modulo di copertura protettiva dello strumento PAD Disegni Inglese
Disegno del modulo PC2 Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-1277 kit piastra per raccordo 1-1/2 NPT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PAD-T Modulo di copertura protettiva – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PC2-M (5) Contatti, filo n. 2, portata 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – lato master
Cavalletto portautensili 9121-PC2-T (5) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.