Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: CYp1

Moduli PROFINET: CYp1

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  CYp1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli CYE1 consentono la comunicazione e il controllo del cambio utensili tramite PROFINET
  • Risoluzione rapida dei problemi: il server web integrato consente di accedere facilmente alla configurazione della comunicazione e alla gestione degli switch Ethernet.
  • Soluzione completa: si abbina all’adattatore per valvole ATI per controllare il meccanismo di bloccaggio del cambio utensili.
  • La sicurezza prima di tutto: utilizza la tecnologia brevettata ATI di interblocco del supporto utensile (TSI). L’integrazione di un interruttore di sicurezza consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Elevata affidabilità: il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento o il disaccoppiamento.
  • Verifica del processo: interruttore ID utensile incorporato e ingressi sensore pronti per il blocco, il blocco e lo sblocco per massimizzare le informazioni sullo stato dell’attrezzatura di fine braccio e del cambio utensile.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza in ingresso: 4A, 21,6-30V
Potenza di uscita: 7A, 20-30V
Peso del lato master 1.73 kg
Peso lato utensile 0.66 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale PROFINET

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.