Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: DL12

Moduli PROFINET: DL12

Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato. Connettore M12 a 4 poli con codice D per la comunicazione PROFINET, connettore mini a 5 poli per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Prevenzione dell’arco elettrico applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DL12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli DL12 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer mediante un’interfaccia PROFINET.
  • Uno switch Ethernet integrato consente di controllare il Tool Changer con un unico cavo PROFINET e di collegare i dispositivi PROFINET a valle.
  • Sui moduli Master e Tool è presente un connettore Minifast a 5 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione.
  • Sui moduli Master e Tool è presente un connettore M12 con codice D per l’interfacciamento con PROFINET.
  • Prevenzione dell’arco applicato all’alimentazione US1 e US2, al blocco, allo sblocco e al rilevamento RTL con cavi LED sul Master.
  • è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool (0-99999).
  • È necessario utilizzare gli adattatori per valvole JR4, JT7, JU4 o JU5 per controllare il meccanismo di blocco del cambio utensile.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi.
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Passaggio di potenza – 10 Amp
Segnale – 3 Amp/30VDC max.
Peso del lato master 1.19 kg
Peso lato utensile 0.65 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale PROFINET
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DL12 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DL12 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DL12-M Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato. Connettore M12 a 4 poli con codice D per la comunicazione PROFINET, connettore mini a 5 poli per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Prevenzione dell’arco elettrico applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd – lato master
Cavalletto portautensili 9121-DL12-T Modulo PROFINET con connettore M12 a 4 poli codificato a D per PROFINET, connettore mini a 5 poli per l’alimentazione ausiliaria; supporta la prevenzione degli archi elettrici; M12 a 5 poli per supportare la STI sull’utensile e l’interruttore a 5 poli Tool-ID – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.