Cambiatori di utensili

QC-1

Cambiatore utensili QC-1-E

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (4) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto (93,8 grammi) con raccordi e moduli E04
  • Design estremamente compatto e leggero per robot “spider” o delta ad alta velocità.
  • No-Touch Locking™ supera gli spazi di presa di 1,0 mm per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (4) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto (93,8 grammi) con raccordi e moduli E04
  • Design estremamente compatto e leggero per robot “spider” o delta ad alta velocità.
  • No-Touch Locking™ supera gli spazi di presa di 1,0 mm per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Due (2) piani disponibili per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 170 N
Distanza massima di bloccaggio 1.0 mm
Dimensioni delle porte passanti (4) M5 o #10-32
Porta passante pneumatica Quantità 4
Ripetibilità posizionale 0.0102 mm
Limite di carico suggerito 1.5 kg
Capacità di momento statico X/Y 0.983 Nm
Z Capacità di momento statico 1.15 Nm
Peso del lato master 0.0562 kg
Peso lato utensile 0.0376 kg
Peso con accoppiamento 0.0938 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature M5
Scaricare Tipo di download Lingua
QC-001 Cambiatore utensili con moduli E04 Disegno Disegni Inglese
Manuale del Cambiatore utensili QC-1 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-1 Strumento-Euro Strumento QC-1 – Euro
QC-1 Master-Euro QC-1 Master – Euro
Numero di parte Descrizione
9120-TSS-MM-7869

Modulo di montaggio TSS per QC-001

Moduli compatibili

2 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.