Caratteristiche del prodotto
- (5) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) in un pacchetto da 9,3 kg
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Due (2) piani disponibili per montare fino a quattro (4) moduli di utilità senza adattatori per una maggiore funzionalità
- Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
- Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 31000 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 2 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT |
| Porta passante pneumatica Quantità | 5 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 300 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 2710 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 2260 Nm |
| Peso del lato master | 6.44 kg |
| Peso lato utensile | 2.86 kg |
| Peso con accoppiamento | 9.3 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature BSPP/G |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| QC-160 Strumento-Euro | QC-160 Strumento – Euro |
| QC-160 Master-Euro | QC-160 Master – Euro |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Piastra interfaccia utensili TSL – vuota |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 e QC-160 – vuota |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Modulo di aggancio TSL, rigido |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Modulo pin e boccole TSL, rigido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″ |
|