Caratteristiche del prodotto
- (2) porte di passaggio aria integrate da 1/8 G (BSPP) e (4) M5 in un pacchetto compatto da 1,66 kg
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Sono disponibili tre (3) piani per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
- Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
- Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 2900 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 1.52 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (2) 1/8 NPT; (4) #10-32 |
| Porta passante pneumatica Quantità | 6 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 35 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 78 Nm |
| Peso del lato master | 0.984 kg |
| Peso lato utensile | 0.671 kg |
| Peso con accoppiamento | 1.66 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature BSPP/G |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del Cambiatore utensili QC-29 | Disegni | Inglese |
| Disegno del Cambiatore utensili QC-29 Euro | Disegni | Inglese |
| Gruppo piastra di interfaccia polso cavo, da master QC-29 a BC64, (14) M4, (2) tassello 4 | Disegni | Inglese |
| Supporto per utensili TSS per QC-29, disposizione esemplare | Disegni | Inglese |
| Manuale del prodotto QC-29 | Manuali | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| QC-29 Master-Euro | QC-29 Master Euro |
| QC-29 Strumento-Euro | QC-29 Strumento Euro |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-VBB-7963
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota |
|