QC-46

QC-46-E Cambio utensili

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • Quattro (4) piani disponibili per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità Il piano C è dotato di montaggio centrale/doppio modulo che consente di montare fino a due moduli senza adattatore.
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 100 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello: tool-changers-qc-46
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Quattro (4) piani disponibili per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità Il piano C è dotato di montaggio centrale/doppio modulo che consente di montare fino a due moduli senza adattatore.
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 100 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del cambio utensile per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distanza massima di bloccaggio 2.54 mm
Dimensioni delle porte passanti
Porta passante pneumatica Quantità
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 50 kg
Capacità di momento statico X/Y 226 Nm
Z Capacità di momento statico 150 Nm
Peso del lato master 1.95 kg
Peso lato utensile 1.03 kg
Peso con accoppiamento 2.98 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cambio utensili QC-46 Disegni Inglese
Manuale del cambio utensili QC-46 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-46 Master-Euro QC-46 Master-Euro
Numero di parte Descrizione
9120-TSS-HBQ-9957

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-46 – vuota

Moduli compatibili

72 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.