Caratteristiche del prodotto
- (5) M5 o #10-32 Porte di passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 281 grammi
 - La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
 - Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
 - Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-31,5-4-M5 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
 - Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
 - Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
 - Caratteristiche di allineamento nel corpo del cambiautensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
 - Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
 - Porte pneumatiche configurabili nello strumento QC per il passaggio radiale o assiale.
 - Disponibile con utensile scanalato per un immagazzinamento degli utensili economico e leggero.
 - Fornito con raccordi aria lock/unlock per tubi da 4 mm (5/32″).
 
| Specifiche | Valore | 
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 980 N | 
| Distanza massima di bloccaggio | 1.52 mm | 
| Dimensioni delle porte passanti | (5) M5 o #10-32 | 
| Porta passante pneumatica Quantità | 5 | 
| Ripetibilità posizionale | 0.0102 mm | 
| Limite di carico suggerito | 16 kg | 
| Capacità di momento statico X/Y | 20.3 Nm | 
| Z Capacità di momento statico | 12.4 Nm | 
| Peso del lato master | 0.2 kg | 
| Peso lato utensile | 0.0816 kg | 
| Peso con accoppiamento | 0.281 kg | 
| Tipo di azionamento | Pneumatico | 
| Tipo di polso robotico | Standard | 
| Colore | Nero | 
| Filettature del porto | Filettature M5 | 
- Filtrare per Tipo
 - Disegni
 - Manuali
 
| Scaricare | Tipo di download | Lingua | 
|---|---|---|
| Disegno del cambio utensili QC-7 | Disegni | Inglese | 
| Disegno del cambio utensili QC-7 | Disegni | Inglese | 
| Kit cobot QC-7 (FANUC CRX-10iA) Disegno | Disegni | Inglese | 
| Kit cobot QC-7 (ISO 50 generale) Disegno | Disegni | Inglese | 
| Disegno del kit cobot QC-7 (UR) | Disegni | Inglese | 
| Guida all’installazione e alla programmazione del cambio utensili per Ure | Manuali | Inglese | 
| Manuale del cambio utensili di base con sensori di prossimità serie QC-7 | Manuali | Inglese | 
| Manuale del software plug-in CRX | Manuali | Inglese | 
| Scaricare | Descrizione | 
|---|---|
| QC-7 Master-B | QC-7 Master-B | 
| QC-7 Strumento-B | QC-7 Strumento-B | 
| QC-7 Utensile scanalato-B | QC-7 Utensile scanalato-B | 
- Filtrare per Numero di parte
 - 9120-TSS-TH-11391
 - 9120-TSS-MMS-11345
 - 9120-TSS-VBB-7963
 
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
						 					 | 
											9120-TSS-TH-11391 | 
							 Modulo gancio per utensili QC-7  | 
											
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-TSS-MMS-11345 | 
							 Nido per utensili scanalato TSS per QC-7  | 
											
							
 | 
					
									
						 					 | 
											9120-TSS-VBB-7963 | 
							 Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota  | 
											
							
 |