Compensatori centrali remoti

Compensatori centrali remoti: 9116-211-A

  • Rende possibili assemblaggi impossibili.
    • Riduce gli scarti, i tempi di fermo macchina e i danni alle macchine.
    • Elimina inceppamenti, incuneamenti e gallerie.
    • Aumenta la produttività dell’assemblaggio automatico (maggiore produttività).
    • Riduce i costi della macchina e dei pezzi grazie alle tolleranze ridotte.
    • Sostituisce le bussole di centraggio, le molle e gli RCC a due stadi.
    • Rende possibili assemblaggi impossibili.
    Numero di modello: remote-center-compensators-rcc
    Parlate con i nostri esperti

    Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

    Caratteristiche del prodotto

    • Riduce gli scarti, i tempi di inattività e i danni alle macchine.
    • Eliminazione di inceppamenti, cunei e galla.
    • Aumenta la produttività dell’assemblaggio automatico (maggiore produttività).
    • Riduce i costi della macchina e dei pezzi grazie alle tolleranze ridotte.
    • Sostituisce le bussole di centraggio, le molle e gli RCC a due stadi.
    • Rende possibili assemblaggi impossibili.
      Specifiche Valore
      Disallineamento di bloccaggio consentito 1.1°
      Disallineamento laterale consentito 2.2 mm
      Disallineamento di torsione ammissibile
      Centro di conformità 150 mm
      Rigidità dell’armamento 554 Nm/rad
      Movimento di conformità Remoto
      Diametro 99 mm
      Fattore di forza 25.8 N/bar
      Altezza 45 mm
      Rigidità laterale 11400 N/m
      Capacità massima di bloccaggio 7.3 Nm
      Capacità massima di bloccaggio 1400 N
      Capacità di compressione massima 8.9 N
      Capacità laterale massima
      Numero massimo di tamponi 3
      Capacità di tensione massima 53 N
      Peso con 3 tamponi a taglio 0.363 kg
      Peso con 3 tamponi di taglio, blocco e sensore 0.499 kg
      Scaricare Tipo di download Lingua
      Compensatore serie 200 metrico con blocco e predisposizione per sensore Disegni Inglese
      Dimensioni e caratteristiche di montaggio del cuscinetto a taglio Disegni Inglese
      Manuale del compensatore di conformità laterale LCC L1A-063, L1J-063, L1A-125 (9116 serie 000, 100, 200 e 400) Manuali Inglese
      Numero di parte Descrizione
      Cavalletto portautensili HCL-11A Neoprene, da -29 a 82, Buono, Buono, 20 (basso), 24889

      Moduli compatibili

      Parlare con un esperto

      Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.