Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EA12

Moduli servo: EA12

Servo modulo con (1) connettore Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto di alimentazione a 5 pin e (1) inserto di segnale RJ45

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: EA12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
  • Perno centrale esteso per il primo contatto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di raccordo in Delrin
  • Guarnizioni in nitrile
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Blocchi in Delrin
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza – 10 Amp/400V; Segnale – 1 Amp/50V
Peso del lato master 1.25 kg
Peso lato utensile 1.09 kg
Numero di pin totali 17
Perni Descrizione Potenza – 7
Segnale – 10
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
EA12 Disegno del cliente Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EA12-M Servomodulo con (1) connettore Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto di alimentazione maschio a 5 pin e (1) inserto di segnale con spina RJ45 – Master
Cavalletto portautensili 9121-EA12-T Servomodulo con (1) connettore Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto di alimentazione femmina a 5 pin e (1) inserto di segnale jack RJ45 – Strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.