Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EF19

Moduli servo: EF19

Modulo servo Fanuc con connettore di alimentazione a 4 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: EF19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
  • I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
  • Perno centrale esteso per il primo contatto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di raccordo in Delrin
  • Guarnizioni in nitrile
  • Contatti placcati in metalli preziosi
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Corrente del motore – 13 Amp, 500VAC/700VDC max.
Corrente encoder – 3 Amp, 250VAC/30VDC max.
Peso del lato master 1.18 kg
Peso lato utensile 1.02 kg
Numero di pin totali 26
Perni Descrizione Potenza – 7
Segnale – 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo EF19 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-EF19-M Modulo Fanuc Servo Master con alimentazione a 4 pin, encoder a 17 pin, senza freno, senza batteria
9121-EF19-T Modulo Fanuc Servo Tool con alimentazione a 4 pin, encoder a 17 pin, senza freno, senza batteria 1
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EF19-M Servomodulo Fanuc con connettore di alimentazione a 4 pin – lato master
Cavalletto portautensili 9121-EF19-T Servo modulo Fanuc con connettore di alimentazione a 4 pin – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.