Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EF61

Moduli servo: EF61

Modulo servo con (1) connettore JAE a 10 pin, (1) connettore Amphenol a 4 pin (1) connettore Amphenol a 3 pin e (2) connettori M12 Eurofast.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  EF61
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica, il freno e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
  • Il lato utensile supporta la batteria di backup opzionale per l’encoder del servomotore.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di raccordo in Delrin
  • Guarnizioni in nitrile
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Blocchi in Ultem® e Delrin®.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Alimentazione – 13 Amp/500 VCA max.
Segnale (10 pin) – 3 Amp/200 VCA max.
Segnale (4-Pin) – 4 Amp/250VAC max.
Batteria – 4 Amp/250VDC
Peso del lato master 1.27 kg
Peso lato utensile 1.13 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione Alimentazione – 3 e 4
Segnale – 10 e 4
Batteria – 3
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo EF61 Disegni Inglese
Manuale del servo modulo generale Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EF61-M Modulo servo con (1) connettore JAE a 10 pin, (1) connettore Amphenol a 4 pin (1) connettore Amphenol a 3 pin e (2) connettori M12 Eurofast. – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-EF61-T Modulo servo con (1) connettore JAE a 10 pin, (1) connettore Amphenol a 4 pin (1) connettore Amphenol a 3 pin e (2) connettori M12 Eurofast. – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.