Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EF64

Moduli servo: EF64

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  EF64
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica e i segnali al servomotore della pistola di saldatura ARO.
  • I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente sull’utensile.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio del segnale è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
  • Perno centrale esteso per il primo contatto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di montaggio in acetale
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Blocchetti di perni in acetale.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Alimentazione (P1) – 10 Amp/400 V
Segnale (S1 – Pin encoder, FG) – 2,1 Amp/50 V
Segnale (S1 – Altri pin) – 3 Amp/50 V
Segnale (S2) – 4 Amp/250 V
Peso del lato master 1.24 kg
Peso lato utensile
Numero di pin totali 15
Perni Descrizione Alimentazione (P1) – 4
Segnale (S1) – 8 (Master) / 9 (Utensile)
Segnale (S2) – 3
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cliente, EF64 Disegni Inglese
Manuale del servo modulo generale Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-EF64-M Servomodulo, (1) connettore di alimentazione JAE a 4 pin, (1) connettore di segnale JAE a 10 pin, (1) connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin, Master
9121-EF64-T Modulo servo, (1) connettore di alimentazione Harting a 12 pin, (1) connettore di segnale Harting a 21 pin, (1) connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin, utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EF64-M (1) Connettore di alimentazione JAE a 4 pin, (1) Connettore di segnale JAE a 10 pin, (1) Connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin
Cavalletto portautensili 9121-EF64-T (1) Connettore di alimentazione Harting a 12 pin, (1) Connettore di segnale Harting a 21 pin, (1) Connettore di segnale M12 a 4 pin con codice A

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.